Discontinued TVS Diode Arrays

FC

  • Electrical Characteristics
    • Catalog # FC-070-012-U5
    • Obsolete: 2004 -08-10
    • VR (Vso) 0
    • IPP 10x1000μs (A) 0
    • MIN VBR@IT
      (V)
      0
    • MAX VBR@IT
      (V)
      0
    • Vc (V) 0
    • IT
      (mA)
      0
    • Ir@Vso
      (μA)
      0
    • Operating Temperature Maximum Celsius 0
    • Catalog # FC-114-033-B5
    • Obsolete: 2004 -08-10
    • VR (Vso) 0
    • IPP 10x1000μs (A) 0
    • MIN VBR@IT
      (V)
      0
    • MAX VBR@IT
      (V)
      0
    • Vc (V) 0
    • IT
      (mA)
      0
    • Ir@Vso
      (μA)
      0
    • Operating Temperature Maximum Celsius 0
    • Catalog # FC-114-100-B5
    • Obsolete: 2004 -08-10
    • VR (Vso) 0
    • IPP 10x1000μs (A) 0
    • MIN VBR@IT
      (V)
      0
    • MAX VBR@IT
      (V)
      0
    • Vc (V) 0
    • IT
      (mA)
      0
    • Ir@Vso
      (μA)
      0
    • Operating Temperature Maximum Celsius 0