Three Phase MOSFET Inverter

SixPack Trench MOSFET Module

  • Electrical Characteristics
    • Catalog # GMM3X60-015X2
    • Configuration 3 x phase leg
    • VDSS (V) 150
    • ID, cont @ 80 ℃ (A) 40
    • Eoff @ 125 (mJ) 0.05
    • Rds(on) max @ 25°C (mΩ) 24
    • trr @ 125°C (ns) 65
    • Irm125 40
    • Package Type ISOPLUS-DIL2 (SMD)
    • Part Datasheet
    • Catalog # MTC120W55GC
    • Configuration Six Pack
    • VDSS (V) 55
    • ID, cont @ 80 ℃ (A) 120
    • Eoff @ 125 (mJ) 0.5
    • Rds(on) max @ 25°C (mΩ) 3.1
    • trr @ 125°C (ns) 38
    • Irm125 19
    • Package Type ISOPLUS-DIL (SMD)
    • Catalog # MTC120WX55GD
    • Configuration 3 x phase leg
    • VDSS (V) 55
    • ID, cont @ 80 ℃ (A) 120
    • Eoff @ 125 (mJ) 0.5
    • Rds(on) max @ 25°C (mΩ) 3.1
    • trr @ 125°C (ns) 38
    • Irm125 19
    • Package Type ISOPLUS-DIL2 (SMD)
    • Catalog # MTI145WX100GD
    • Configuration 3 x phase leg
    • VDSS (V) 100
    • ID, cont @ 80 ℃ (A) 153
    • Eoff @ 125 (mJ) 0.6
    • Rds(on) max @ 25°C (mΩ) 2.2
    • trr @ 125°C (ns) 60
    • Irm125 54
    • Package Type ISOPLUS-DIL2 (SMD)
    • Part Datasheet
    • Order Sample
    • Catalog # MTI200WX75GD
    • Configuration 3 x phase leg
    • VDSS (V) 75
    • ID, cont @ 80 ℃ (A) 200
    • Eoff @ 125 (mJ) 0.35
    • Rds(on) max @ 25°C (mΩ) 1.3
    • trr @ 125°C (ns) 42
    • Irm125 27
    • Package Type ISOPLUS-DIL2 (SMD)
    • Part Datasheet
    • Order Sample
    • Catalog # MTI85W100GC
    • Configuration Six Pack
    • VDSS (V) 100
    • ID, cont @ 80 ℃ (A) 95
    • Eoff @ 125 (mJ) 0.39
    • Rds(on) max @ 25°C (mΩ) 4
    • trr @ 125°C (ns) 45
    • Irm125 44
    • Package Type ISOPLUS-DIL (SMD)
    • Part Datasheet
    • Order Sample