PFC MOSFET Module

Input Rectifier Bridge and Single Phase PFC

  • Electrical Characteristics
    • Catalog # VUM33-05N
    • VRRM (V) 1200
    • Idav @ 80℃ (A) 54
    • ID, cont @ 80 ℃ (A) 33
    • Mosfet Vdss (V) 500
    • Rds(on) max @ 25°C (mΩ) 120
    • Boost If @80°C 46
    • Package Type V1-B-Pack
    • Part Datasheet
    • Catalog # VUM33-06PH
    • VRRM (V) 1600
    • Idav @ 80℃ (A) 106
    • ID, cont @ 80 ℃ (A) 37
    • Mosfet Vdss (V) 600
    • Eoff @ 125 (mJ) 0.2
    • Rds(on) max @ 25°C (mΩ) 120
    • Boost If @80°C 40
    • Package Type V1-B-Pack
    • Part Datasheet