Fast recovery Modules and Bridges

Fast Single Diode

  • Electrical Characteristics
    • Catalog # MEO450-12DA
    • VRRM (V) 1200
    • IFAV (A) (Diode) 453
    • TC (°C) 75
    • IFSM (A) 4800
    • TVJM (°C) 150
    • RthJC (K/W) (Diode) 0.071
    • RthCH (K/W) 0.043
    • trr (ns) 250
    • IRM(A) 80
    • -di/dt (A/µs) 800
    • Package Type Y4-M6
    • Part Datasheet
    • Catalog # MEO500-06DA
    • VRRM (V) 600
    • IFAV (A) (Diode) 514
    • TC (°C) 75
    • IFSM (A) 4800
    • TVJM (°C) 150
    • RthJC (K/W) (Diode) 0.071
    • RthCH (K/W) 0.043
    • trr (ns) 200
    • IRM(A) 88
    • -di/dt (A/µs) 800
    • Package Type Y4-M6
    • Part Datasheet
    • Catalog # MEO550-02DA
    • VRRM (V) 200
    • IFAV (A) (Diode) 582
    • TC (°C) 75
    • IFSM (A) 4800
    • TVJM (°C) 150
    • RthJC (K/W) (Diode) 0.071
    • RthCH (K/W) 0.043
    • trr (ns) 100
    • IRM(A) 9
    • -di/dt (A/µs) 200
    • Package Type Y4-M6
    • Part Datasheet